30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Kom i kontakt med Lutron Electronics

    Spesifikasjon
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.lutron-qsps-30pnl
        • ProduktfamilieDistribution Boards and Control Panels
        • ProduktgruppeSivoia® QS
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2019-12-19
        • Utgavenummer1
        • Høyde (tommer)59.5
        • Bredde (tommer)15.88
        • Dybde (tommer)4.21
        Relatert
        • HovedmaterialeMetall
        • Sekundært materialePlastikk
        • Designet iUSA
        • Produsert iUSA
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriElektrisk - Adgangskontroll
        • CSI MasterFormat 2014 kode26 22 13
        • CSI MasterFormat 2014 tittelLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClass-nummer23-35 00 00
        • OmniClass-tittelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment