Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Kom i kontakt med Lutron Electronics

Spesifikasjon
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.lutron-qspsy
  • ProduktfamilieShades
  • ProduktgruppeSivioia QS Wireless
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)18
  • Bredde (tommer)10.88
  • Dybde (tommer)4.19
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Adgangskontroll
  • IFC-klassifiseringElektrisk element
  • UNSPSC-navnElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC-kode391213
  • Uniclass 2015 kodePr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 beskrivelseControl panels
  • OmniClass-nummer23-35 25 23
  • OmniClass-tittelElectrical Control Panels