HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    Kom i kontakt med Lutron Electronics

    Spesifikasjon
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lutron-seetouch-homeworks-arch-rf
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)4.69
    • Bredde (tommer)2.94
    • Dybde (tommer)1.56
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Adgangskontroll
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting Control Devices
    • OmniClass-nummer23-35 37 17
    • OmniClass-tittelDimmer Control Switches

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit