Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S

    Ceiling luminaire Focus S

    Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choise of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
    Spesifikasjon
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Ceiling-luminaire-Focus--S
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeFocus S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)128
    • Bredde (mm)52
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa