Outdoor lamp Erda
Outdoor lamp Erda

    Outdoor lamp Erda

    Series of landscape lamps. Body material— plastic, color — white. High level of protection against dust and moisture IP54. Light source — lamp with E27 base. Trendy spherical shape.
    Spesifikasjon
    • Title Outdoor lamp Erda
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 290
      Lighting fixture width, mm 300
      Lighting fixture depth, mm 300
      LED -
      IP IP 54
      Warranty 5 years
      Article O594FL-01W


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Outdoor-lamp-Erda
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeErda
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)290
    • Bredde (mm)300
    • Dybde (mm)300
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.94
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps