Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lumo-wall
    • ProduktfamilieLumo
    • ProduktgruppeWall
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-08-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)253
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)300
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)4.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
    Lignende produkter