MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Adjustable downlight
Spesifikasjon
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.MINI-LEAN-1B
  • ProduktfamilieDOWNLIGHTS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)91
  • Bredde (mm)164
  • Dybde (mm)164
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)1.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - belysning
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD50
  • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL