PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Spesifikasjon
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PISA
  • ProduktfamilieSPOTLIGHTS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)108
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)100
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)0.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - belysning
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD50
  • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL