TILE D_OP - Square line light
Metalmek

TILE D_OP - Square line light

Square line light
Spesifikasjon
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.TILE-D-9737
  • ProduktfamilieTILE
  • ProduktgruppeARCHITECTURAL
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)69
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialepolykarbonat
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD50
  • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL