Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 av 5 stjerner4.1(14 anmeldelser)
Trapper fra Midthaug kan tilpasses de fleste areal og formål, slik at de alltid skal være sikre- og gode i bruk. Trappevangene tilbys normalt laserskåret av stål, enten i plate eller hulprofil. Trinn av gitter eller strekkmetall er de mest populære til utendørs bruk. Trinn for mørtel og flis eller belegg er de mest populære innendørs. Trappene kan kombineres med flere av våre rekkverksmodeller med enten spiler eller glass. Våre erfarne selgere, prosjektledere og konstruktører sørger for at trappene tilpasses eksakt det enkelte rom eller terreng. Vi tilbyr også montering, slik at leveranseprosessen skal bli en oversiktlig og trygg opplevelse. Andre aktuelle søkeord: Trapp, ståltrapp, ståltrapper.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BM_Stairs_I-L-U
  • ProduktfamilieStair systems
  • ProduktgruppeTrapp + rekkverk
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-10-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)4000
  • Bredde (mm)1500
  • Dybde (mm)6000
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Stairs

Tilgjengelighet etter region

Europa