Mora Cera K2 med lav tut

Mora Cera K2 med lav tut

Mykstengende kjøkkenbatteri med svingbar lav tut. Vridbar stråle sideveis. Energispare system og Eco vannbesparende strålesamler. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290178 245001 Soft PEX® - Lekende G3/8” Mora Cera - et opplagt valg hvis du er ute etter et produkt som er robust, energieffektivt og med mange smarte funksjoner. Design og funksjon er utformet slik at kranen er ekstra brukervennlig, den passer derfor til hele familien. Innebygde energisparefunksjoner som sparer vann og energi har positiv effekt på miljøet.
Spesifikasjon
  • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. Svingbar tut med sperre 110°. Strålen er vridbar sideveis. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. For hull i benk Ø34-37 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.245000
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa
Sverige