Mora Cera W5 inkl. 250mm overtut

Mora Cera W5 inkl. 250mm overtut

Mykstengende veggmonterte kjøkkenbatteri, 150 c/c, med 250mm overtut. Energisparesystem, vannmengdebegrenser, temperatursperre og Eco vannbesparende strålesamler. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290193 253051 G3/4 løs mutter
Spesifikasjon
  • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. 7-9 l/min ved 3 bar .
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.253050
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)210
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa