Mora One Shower Kit
Mora One Shower Kit
    Arkivert

    Mora One Shower Kit

    Dusjanordning med One dusjbatteri, One dusjgarnityr og Eco 9 l/min. Anslutning G3/4” løs mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290624 261600 150 c/c. Teknisk innovasjon, håndverk og design er noen av kjennetegnene til serien Mora One. Thomas Sandell, arkitekt og designer har skapt en nøktern og elegant serie blandebatterier som på en stilfull og elegant forteller om brukervennlighet, skjønnhet og holdbarhet. Mora One er en komplett serie med badekarbatteri, dusjbatteri, dusjsett, takdusj, kjøkkenbatterier og servantbatterier.
    Spesifikasjon
    • Mora One dusjbatteri MA nr. 261100. Mora One dusjgarnityr MA nr. 130340. Mora Eco 9 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.261500
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora One
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)296
    • Dybde (mm)70
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures