MMIX II kjøkkenbatteri sharp
MMIX II kjøkkenbatteri sharp
MMIX II kjøkkenbatteri sharp

    MMIX II kjøkkenbatteri sharp

    Vår miljøsertifiserte MMIX II-serie har en tidløs design som er en pryd for ethvert kjøkkenmiljø. Den bygger på energibesparende teknologi og gjør det mulig for deg å oppleve Moras bærekraftige vannkonsept i en elegant og prisgunstig helhet.

    MMIX II sharp forener sin stilrene form med kvalitet og miljøvennlige aspekter som gjør kranen til en sikker vinner. Blyfri med ESS energisparesystem.

    Art.nr: 332051 NRF 4290572


    Spesifikasjon
      • Mykstengende
      • ESS (Energisparesystem)
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Mora Eco vannbesparende strålesamler
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
      • Lead Free (blyfri)
      • For hull i benk Ø34-37 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.332051
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX II
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-06-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)368
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.02
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa