LYNX miniprofi kjøkkenbatteri med avstengning for maskin
LYNX miniprofi kjøkkenbatteri med avstengning for maskin
LYNX miniprofi kjøkkenbatteri med avstengning for maskin
LYNX miniprofi kjøkkenbatteri med avstengning for maskin

    LYNX miniprofi kjøkkenbatteri med avstengning for maskin

    Med sitt stilrene design og elegante overflater i svart eller krom er denne kjøkkenkranen både et stilig blikkfang og en pålitelig hjelper på kjøkkenet. Det tostrålige munnstykket med hånddusj gjør det enkelt å skylle grønnsaker, fylle kjeler og rengjøre – den høye kvaliteten garanterer mange års flittig bruk, fra matlaging til oppvask. I tillegg finnes EPD-er (miljødeklarasjoner) som gjør det enkelt å velge et bærekraftig alternativ uten å gå på kompromiss med design eller funksjon.

    Krom art.nr: 344091 NRF 1426126

    Matt sort art.nr: 344091.12 NRF 1426127

    Spesifikasjon
    • EGENSKAPER

      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
      • Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
      • Lead Free (blyfri)
      • For hull i benk Ø34-37 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.344091
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)447
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.88
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa