LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve

    LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve

    Vår miljøsertifiserte MMIX II-serie har en tidløs design som er en pryd for ethvert kjøkkenmiljø. Den bygger på energibesparende teknologi og gjør det mulig for deg å oppleve Moras bærekraftige vannkonsept i en elegant og prisgunstig helhet.

    MMIX II soft har en design som preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil.

    Art.nr: 332101 NRF 4290574

    Produktet er LEED-tilpasset. Det innebærer at det oppfyller de vannmengdekravene som stilles til visse ny- og ombygginger.

    Art.nr: 332101.LD3 NRF 4290575. 3,8 l/min.

    Art.nr: 332101.LD4 NRF 4290576. 4,8 l/min.

    Spesifikasjon
      • Mykstengende
      • ESS (Energisparesystem)
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Mora Eco vannbesparende strålesamler
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
      • Lead Free (blyfri)
      • For hull i benk Ø34-37 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.344151
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-09-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)356
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.88
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets