Mora Rexx T5 uttak ned for dusj
Mora Rexx T5 uttak ned for dusj

    Mora Rexx T5 uttak ned for dusj

    Termostatbatteri for sikker komfort med uttak ned for dusj, Eco-funksjon og sperreknapp 38°C. Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290257 707060.0011 Krom/Sort NRF 4290258 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert dusjbatteri med verdensledende funksjonalitet for sikkerhet og komfort.
    Spesifikasjon
    • Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Sperreknapp 38°C. Sperreknapp mengde Eco. Dusjanslutning opp. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717 .
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.707050
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)275
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.945
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa