Mora Rexx K7 med avstengning for maskin
Mora Rexx K7 med avstengning for maskin

    Mora Rexx K7 med avstengning for maskin

    Kjøkkenbatteri med svingbar tut og avstengning for maskin. Energisparesystem, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Eco konstantvannmengde 8 l/min. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290228 707125.0011 Krom/Sort NRF 4290229 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert kjøkkenbatteri med innebygd smart funksjonalitet.
    Spesifikasjon
    • ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco konstantvannmengde 8 l/min ved 2-6 bar. Svingbar tut sperre 60°, 120° eller 360°. Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. For hull i benk Ø32-35 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.707125
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)245
    • Dybde (mm)155
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.704
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa