Mora MMIX T5 Badekarbatteri
Mora MMIX T5 Badekarbatteri
    Arkivert

    Mora MMIX T5 Badekarbatteri

    Trykkstyrt termostatbatteri med uttak ned for dusj, eco-funksjon og badekartut med innebygd omkaster. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. 730100 150 c/c. NRF 4290366 Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
    Spesifikasjon
    • Trykkbalansert termostat. Svingbar utløpstut som vender kar/dusj. Sperreknapp 38°C. Eco mengdeknapp 9 l/min ved 3 bar. Lead Free (blyfri). Med tilbakeslagsventiler.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.730000
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)87
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)117
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnMixers or agitators
    • UNSPSC-kode47101512
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures