Mora MMIX B5 med elelr uten oppøftventil
Arkivert

Mora MMIX B5 med elelr uten oppøftventil

Mykstengende servantbatteri med grippvennlig lang spak og Eco vannbesparende strålesamler. Energisparesystem, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter og Lead Free (blyfri). Godkjent av svenske reumatikerforbundet. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290046 733011 Soft PEX®- Lekende G3/8" 733061 Med oppøftventil NRF 4290049 Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
Spesifikasjon
  • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Godkjent av svenske reumatikerforbundet. Lead Free (blyfri).
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.733010-CA
  • ProduktfamilieBasin Mixers
  • ProduktgruppeMora MMIX
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnMixers or agitators
  • UNSPSC-kode47101512
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures