LAVA IX Badekar
LAVA IX Badekar
LAVA IX Badekar
LAVA IX Badekar
LAVA IX Badekar

    LAVA IX Badekar

    MORA LAVA IX, badekar

    Vårt mest eksklusive badekar. Frittstående LAVA IX er spektakulært på alle måter. Det tredimensjonale uttrykket tilfører eleganse og luksus i et hvilket som helst baderom. Iøynefallende tekstur med glatt, harmonisk innside. Fremstilt i mineralkompositt.

    Om serien

    Navnet gir assosiasjoner til de flytende bergartene fra en vulkan. LAVA-serien er laget av en slitesterk mineralkompositt med varmeisolerende egenskaper. Her kombineres harmonisk, moderne estetikk med komfort.

    In any color you want!

    Art.no: 951009.22

    Spesifikasjon
      • Frittstående badekar i mineralkompositt med strukturert overflate
      • Dobbeltsidig modell – du sitter like behagelig uansett hvilken side du velger
      • Ferdigmontert hvit bunnventil
      • Overløpsarr i minimalistisk design
      • Volum: 309 l
      • Vekt: 168 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.951009-22
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-09-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)620
    • Bredde (mm)820
    • Dybde (mm)1670
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialeComposite
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)168
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011381
    • ETIM-navnBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa