LAVA X Badekar
LAVA X Badekar
LAVA X Badekar
LAVA X Badekar
LAVA X Badekar

    LAVA X Badekar

    MORA LAVA X, badekar

    Skap et bad med harmoni og luksus med vårt frittstående badekar LAVA X i matt sort. De elegante, rene linjene kombinert med en taktil og glatt finish skaper et minimalistisk inntrykk som løfter badet ditt til nye høyder.

    Om serien

    Navnet gir assosiasjoner til de flytende bergartene fra en vulkan. LAVA-serien er laget av en slitesterk mineralkompositt med varmeisolerende egenskaper. Her kombineres harmonisk, moderne estetikk med komfort.

    Art.no: 951010.22

    Spesifikasjon
      • Frittstående badekar i mineralkompositt
      • Dobbeltsidig modell - for to personer
      • Ferdigmontert sort bunnventil
      • Volum: 260 l
      • Vekt: 138 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.951010-12
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-09-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)620
    • Bredde (mm)820
    • Dybde (mm)1670
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialeComposite
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)168
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011381
    • ETIM-navnBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa