MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub

    MARE IV, bathtub

    Øk designfølelsen på baderommet med Mora Armaturs stilrene håndklekroker.

    Stilren og robust håndklekrok, i en palett av naturnære nyanser. Moras baderomstilbehør er utformet for å skape en eksklusiv designfølelse på baderommet. Krokene har en iøynefallende design og finnes i fargetonene krom, polert eller børstet messing samt i en mattsvart og matthvit nyanse.

    Krom. Art.no: 521050 NRF 4294355 EAN 7391887258664                                                                                                                          Mattsort. Art.no: 521050.12 NRF 4294356 EAN 7391887258671                                                                                                               Matthvit. Art.no: 521050.22 NRF 4294359 EAN 7391887258688                                                                                                              Poleret messing. Art.no: 521050.60 NRF 4294357 EAN 7391887258695                                                                                                  Borstet messing. Art.no: 521050.62 NRF 4294358 EAN 7391887258701



    Spesifikasjon
      • Med skrue og plugg.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.951104
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)1700
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)57
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment