MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub

    MARE XI, bathtub



    Spesifikasjon
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 43 kg
      • Volume: 240 l
      • Slimeline
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.951111
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)650
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)1700
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)43
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE1090
    • CSI UniFormat II tittelOther Equipment