AC-77P Paneldører
Morad

AC-77P Paneldører

AC-77P-døren kombinerer innovativ teknologi, estetikk og høy energieffektivitet. Den robuste konstruksjonen, kombinert med et moderne design, oppfyller de høyeste kravene til funksjonalitet, sikkerhet og holdbarhet.

Døren er laget av materialer av høy kvalitet som er motstandsdyktige mot værforhold og mekaniske skader, noe som sikrer lang levetid. Høy tetthet PUR-skumfylling forbedrer både termisk og akustisk isolasjon, noe som gjør AC-77P til et ideelt valg for energieffektive bygninger.

AC-77P-dørene tilbyr også omfattende tilpasningsmuligheter, slik at brukerne kan velge mellom et bredt utvalg av farger og overflater for å matche bygningens stil. Smarte funksjoner som elektromotorisk lås, fingeravtrykksleser og kodelås gir sømløs integrasjon med intelligente byggstyringssystemer, og øker både komfort og sikkerhet.

Spesifikasjon
    • Vindmotstand: C4
    • Vannmotstand: 4A
    • Termisk isolasjon: Ud fra 0,9 W/m²K
    • Ramme-/dørbladtykkelse: 77 mm
    • Maksimale dørbladmål: 1480 x 2980 mm
    • Smarte teknologier: Elektromotorisk lås, fingeravtrykksleser, kodelås
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ac-77-panel-doors
  • ProduktfamilieVinduer & Dører
  • ProduktgruppeAC-77P
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-20
  • Utgavenummer1
  • Dybde (mm)77
Lenker
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørsett
  • IFC-klassifiseringdør
  • ETIM-kodeEC003534
  • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
  • OmniClass-tittelAluminum Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika
Åland
Afghanistan
Bahamas
Algerie
Albania
Armenia
Canada
Egypt
Andorra
Aserbajdsjan
Cuba
Kenya
Belgia
De forente arabiske emirater
Den dominikanske republikk
Libya
Bosnia-Hercegovina
Georgia
Grønland
Marokko
Bulgaria
Irak
Haiti
Tunisia
Danmark
Iran
Jamaica
Estland
Jemen
USA
Færøyene
Jordan
Finland
Kasakhstan
Frankrike
Kina
Gibraltar
Kirgisistan
Guernsey
Kuwait
Hellas
Mongolia
Hviterussland
Oman
Irland
Pakistan
Island
Qatar
Isle of Man
Saudi-Arabia
Italia
Syria
Jersey
Tadsjikistan
Kroatia
Turkmenistan
Kypros
Tyrkia
Latvia
Usbekistan