AZ-45 Dobbeldør med Overvindu
AZ-45 Dobbeldør med Overvindu
AZ-45 Dobbeldør med Overvindu
    Morad

    AZ-45 Dobbeldør med Overvindu

    AZ-45 er et moderne aluminiumsystem utviklet for bygging av interne arkitektoniske elementer som ikke krever termisk isolasjon. Systemet muliggjør produksjon av skillevegger, vinduer og dører, inkludert skyvedører, svingdører, foldedører og automatiske dører, samt vindfang, utstillingsmontre, kasser, buede konstruksjoner og mer.

    Den strukturelle dybden på profilene er 52,6 mm for vindusrammer og 44,6 mm for andre seksjoner. Systemet tilbyr profiler som er tilpasset tradisjonelle overflategående hengsler samt profiler med en Euro-spor for anslagshengsler.

    Systemet støtter et bredt spekter av fyllmaterialer med tykkelser fra 2 til 30 mm. Disse kan inkludere enkel- eller sammensatt glass, sandwichpaneler, polykarbonat (cellulær eller massiv), møbelplater og stål- eller aluminiumsplater (kombinert med polyuretan, polystyren eller hard mineralull). Avhengig av fyllingens tykkelse velges passende glasslister og EPDM syntetiske gummipakninger for å sikre en sikker installasjon.

    Spesifikasjon
      • MAKSIMALE BLADMÅL: 1200 mm x 2360 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.az-45-double-leaf-door-with-transom
    • ProduktfamilieVinduer & Dører
    • ProduktgruppeAZ-45
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-19
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)45
    Lenker
    Relatert
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørsett
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC003534
    • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-tittelAluminum Doors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika