AC-77HI Dobbeltdør
Morad

AC-77HI Dobbeltdør

AC-77HI er et aluminiumsystem designet for eksterne konstruksjoner som krever spesielt høye termiske isolasjonsparametere. Systemet muliggjør produksjon av vinduer og utstillingsskap, samt skyve-, folde-, automatiske dører og buede konstruksjoner.

Systemet gir utmerket termisk isolasjon takket være den økte profildybden: 85 mm for vindusrammer og 77 mm for andre seksjoner. Den flerkammerede strukturen til termiske brudd forbedrer både den termiske ytelsen og stivheten til profilen. I tillegg har systemet et flerkammer tetningssystem med to-komponent EPDM-pakninger, som ytterligere forbedrer isolasjonen.

Profilene er ekstrudert fra EN AW-6060 aluminiumslegering i samsvar med PN-EN 573-3:2009. Dimensjons- og formtoleranser overholder PN-EN 12020-2:2001-standarden.

Spesifikasjon
    • MOTSTAND MOT VINDLAST: 2000 Pa
    • VANNTETTHET: E1500
    • VARMETRANSMISJON: Uw = 0,9 W/(m²K)
    • MAKSIMAL BLADVEKT: 200 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AC-77HI-door-double
  • ProduktfamilieVinduer & Dører
  • ProduktgruppeAC-77HI
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-20
  • Utgavenummer1
  • Dybde (mm)77
Lenker
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørsett
  • IFC-klassifiseringdør
  • ETIM-kodeEC003534
  • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
  • OmniClass-tittelAluminum Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika