AZ-45 Torammet vindu med horisontal sprosse
AZ-45 Torammet vindu med horisontal sprosse
AZ-45 Torammet vindu med horisontal sprosse
    Morad

    AZ-45 Torammet vindu med horisontal sprosse

    AZ-45 er et moderne aluminiumsystem utviklet for bygging av interne arkitektoniske elementer som ikke krever termisk isolasjon. Systemet muliggjør produksjon av skillevegger, vinduer og dører, inkludert skyvedører, svingdører, foldedører og automatiske dører, samt vindfang, utstillingsmontre, kasser, buede konstruksjoner og mer.

    Den strukturelle dybden på profilene er 52,6 mm for vindusrammer og 44,6 mm for andre seksjoner. Systemet tilbyr profiler som er tilpasset tradisjonelle overflategående hengsler samt profiler med en Euro-spor for anslagshengsler.

    Systemet støtter et bredt spekter av fyllmaterialer med tykkelser fra 2 til 30 mm. Disse kan inkludere enkel- eller sammensatt glass, sandwichpaneler, polykarbonat (cellulær eller massiv), møbelplater og stål- eller aluminiumsplater (kombinert med polyuretan, polystyren eller hard mineralull). Avhengig av fyllingens tykkelse velges passende glasslister og EPDM syntetiske gummipakninger for å sikre en sikker installasjon.

    Spesifikasjon
    •  

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.az-45-two-sash-window-horizontal-mullion
    • ProduktfamilieVinduer & Dører
    • ProduktgruppeAZ-45
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-22
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)45
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Tilt and Turn Windows
    • IFC-klassifiseringVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika