Glasstak
Glasstak
    Morad

    Glasstak

    Aluminiumsbeslag og glastak Morad

    Bruksområde: Morads aluminiumsbeslag og glastak er moderne løsninger for beskyttelse av innganger, terrasser og balkonger mot ugunstige værforhold. Takket være bruk av høykvalitetsmaterialer som aluminium og rustfritt stål kjennetegnes disse systemene av holdbarhet og estetisk utseende, som passer perfekt til moderne arkitektur.

    Konstruksjon og parametere:

    Materialer:
    • Beslag: Laget av aluminium eller rustfritt stål, som sikrer korrosjonsbestandighet og lang levetid.
    • Glastak: Brukt herdet glass som er hengt opp på stålkabler, noe som garanterer sikkerhet og styrke.

    Montering: Beslagsystemene muliggjør montering av glastak på ulike fasadetyper som betong, stål eller aluminium uten å gå på kompromiss med kvalitet og holdbarhet. Den enkle og minimalistiske formen gir rask og estetisk montering.

    Farger: Aluminiumsbeslag kan pulverlakkeres i enhver farge fra RAL-paletten, noe som gjør det mulig å tilpasse taket til individuelle behov og bygningens stil. Rustfritt stål gir et elegant, tidløst utseende.

    Bruk i bygg: Morads glasstaksystemer med aluminiumsbeslag brukes i bolig-, nærings- og offentlig bygg. De er den ideelle løsningen for bygninger der moderne design, holdbarhet og funksjonalitet er viktig.

    Takket være høykvalitetsmaterialer og presis utførelse utgjør Morads aluminiumsbeslag og glastak en fremragende kombinasjon av estetikk og funksjonalitet.

    Ytterligere informasjon og detaljerte tekniske data er tilgjengelig på produsentens nettside: Morad Aluminium Systems

    Spesifikasjon
      • Takutstikk inntil 1500 mm, valgfri lengde (begrenset av glassdimensjoner) med bevart beslagsavstand
      • Herdet og laminert glass VSG/ESG 66.4 eller VSG/ESG 88.4
      • Beslag av slipt rustfritt stål AISI 304
      • Stang DT-6 kuttet til mål, maks. lengde 3000 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.glass-canopy
    • ProduktfamilieFasadesystemer
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-24
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeStainless steel 316
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør
    • IFC-klassifiseringTak
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 beskrivelseCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCanopies

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika