ME Elliptisk solavskjermingssystem
Morad

ME Elliptisk solavskjermingssystem

ME Elliptisk Lamellsystem

Bruksområde:
ME elliptisk lamellsystem fra Morad er en moderne løsning designet for utvendig solavskjerming av bygninger. Takket være den justerbare lamellvinkelen gir systemet mulighet for å kontrollere mengden lys som slipper inn i interiøret, noe som forbedrer bygningens termiske og energimessige komfort. Det passer perfekt til nærings-, kontor- og boligbygg, der estetikk kombineres med funksjonalitet.

Funksjonalitet og styring:
ME systemet tilbyr mulighet for manuell eller automatisk justering av lamellvinkelen:

  • Manuell styring: Ved hjelp av en manuell spak, som gir mulighet for enkel justering av lamellposisjonen.
  • Automatisk styring: Ved hjelp av elektriske aktuatorer, med mulighet for integrering med bygningsautomatiseringssystemer, som muliggjør styring basert på værforhold som solinnstråling eller tidspunkt på dagen.

Farger:
Aluminiumprofiler kan anodiseres eller pulverlakkeres i enhver farge fra RAL-paletten, noe som gjør det mulig å tilpasse systemet til individuelle estetiske krav til prosjektet.

Bruk i bygg:
ME elliptiske lamellsystem brukes i en rekke bygninger der kombinasjonen av moderne design med funksjonalitet er viktig:

  • Kontorbygg: Gir solkontroll, noe som reduserer belastningen på klimaanlegg.
  • Kommersielle bygninger: Forbedrer kundekomfort ved å regulere innvendig temperatur og belysning.
  • Boligbygg: Beskytter mot overdreven solinnstråling, noe som øker beboernes livskvalitet.

Takket være solid konstruksjon og justerbare parametere er ME systemet en effektiv løsning for arkitekter og investorer som søker moderne og funksjonell solavskjerming.

Spesifikasjon
    • Materiale: Ekstruderte aluminiumprofiler i elliptisk form, som sikrer holdbarhet og værbestandighet.
    • Tilgjengelige lamelbredder: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm.
    • Vinkeljustering: Trinnløs justering i området fra 0° til 89°, som muliggjør presis tilpasning til brukernes behov.
    • Montering: Lameller kan monteres horisontalt eller vertikalt med aluminiumbraketter, endehetter eller lagerakslinger, noe som sikrer stabilitet og estetikk i konstruksjonen.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.morad-me-elliptical-sun-louvre-system
  • ProduktfamilieLamelbaserte veggsystemer
  • ProduktgruppeML-92
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Kledning
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011406
  • ETIM-navnFaçade louver
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika