ML-119 Tekniske lameller
Morad

ML-119 Tekniske lameller

System ML-119 Lamellsystem

Bruksområde:
ML-119 lamellsystemet fra Morad er designet for avskjerming av tekniske installasjoner, slik som klimaanlegg eller vifter, plassert på bygningers tak. Takket være sin konstruksjon sikrer det effektiv luftsirkulasjon og estetisk fasadeutseende, mens det beskytter utstyr mot ugunstige værforhold.

De "Z"-formede lamellene gir et moderne utseende og en optimal balanse mellom luftgjennomtrengelighet og beskyttelse mot ytre faktorer. Takket være den økte underkonstruksjonsavstanden på opptil 2000 mm gir ML-119 systemet mulighet for å redusere antallet nødvendige konsoll, noe som resulterer i material- og tidsbesparelser under monteringen.

Montering:
ML-119 systemet kjennetegnes av enkel og rask montering takket være dedikerte monteringsbraketter. Lameller kan installeres både vertikalt og horisontalt, avhengig av prosjektkrav. Systemets fleksibilitet muliggjør tilpasning til ulike konstruksjonsmessige og estetiske løsninger.

Farger:
Aluminiumprofiler er tilgjengelige i hele RAL-fargepaletten, i rå eller anodisert finish, noe som gjør det mulig å tilpasse systemet til individuelle estetiske prosjektbehov. Høy kvalitet overflatebehandling sikrer holdbarhet og værbestandighet.

Bruk i bygg:
ML-119 systemet brukes i nærings-, industri- og offentlige bygninger, hvor det er viktig å kombinere funksjonalitet med moderne design. Takket være høykvalitetsmaterialer og presis utførelse forbedrer dette systemet bygningers bruks- og estetiske verdier, mens det gir effektiv beskyttelse og ventilasjon for avskjermet utstyr.

Ytterligere informasjon og detaljerte tekniske data er tilgjengelig på produsentens nettside: Morad – Aluminium Systems

Spesifikasjon
    • Lamellform: "Z"-formet profil
      Lamellavstand: 119 mm
      Visuelt tverrsnitt: 70%
      Fri åpning: 30%
      Maksimal underkonstruksjonsavstand: 2000 mm ved 600 Pa belastning
      Profillengde: Standard 6000 mm, tilpasses ved bestilling
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.morad-ml119-technical-louvres
  • ProduktfamilieLamelbaserte veggsystemer
  • ProduktgruppeML119
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Kledning
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011406
  • ETIM-navnFaçade louver
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika