MSD-97 Solavskjermingslameltak
Morad

MSD-97 Solavskjermingslameltak

Solavskjermingslameller MS-97

Bruksområde:
ELIPTIC MS-97 systemet fra Morad er en moderne løsning designet for å skape lamellevegger og -tak som gir effektiv solavskjerming og estetisk fasadeutseende for bygninger. Takket være den unike halvelliptiske formen på lamellene er dette systemet perfekt egnet for nærings-, kontor- og boligbygg, der både funksjonalitet og estetiske verdier er viktige.

Den halvelliptiske formen på lamellene gir en optimal balanse mellom lystransmisjon og solavskjerming, samtidig som den tillater fri luftstrøm. Som et resultat bidrar ELIPTIC MS-97 systemet til forbedret termisk komfort inne i bygninger og reduksjon av klimaanleggskostnader.

Montering:
Lamellene monteres på spesielle braketter som muliggjør enkel og rask installasjon både vertikalt og horisontalt. Systemkonstruksjonen gjør det mulig å justere lamellavinkelen til individuelle prosjektbehov, noe som øker effektiviteten av solavskjermingen og påvirker fasadeestetikken.

Farger:
Aluminiumprofiler er tilgjengelige i hele RAL-fargepaletten, i rå eller anodisert finish, noe som muliggjør perfekt tilpasning av systemet til bygningens karakter og stil.

Bruk i bygg:
ELIPTIC MS-97 systemet brukes i en rekke arkitektoniske bygninger der moderne design og funksjonalitet er avgjørende. Takket være sin allsidighet og estetikk brukes dette systemet gjerne i prosjekter for kontorbygg, kjøpesentre, offentlige bygninger og luksus leilighetsbygg.

Spesifikasjon
      • Lamellavstand: 99 mm
      • Visuelt tverrsnitt: 28%
      • Fri åpning: 52%

      Maksimal brakettavstand for vertikal montering:

      • 1400 mm ved 600 Pa belastning
      • 1500 mm ved 500 Pa belastning

      Maksimal brakettavstand for horisontal montering: 1200 mm ved 600 Pa belastning
      Standard profillengde: 6000 mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.morad-msd97-sun-louvre-canopy
  • ProduktfamilieLamelbaserte veggsystemer
  • Produktgruppems-97
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Kledning
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011406
  • ETIM-navnFaçade louver
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika