Hose Reel 889 Corrosion Resistant
Nederman

Hose Reel 889 Corrosion Resistant

Mellomstor, åpen slangeoppruller i korrosjonsbestandig stål

De korrosjonsbestandige slangeopprullerne har et stativ og svivel i rustfritt stål, et messingnav og en komposittrommel som gjør de meget egnet i fuktige forhold. Takket være den åpne designen, er opprulleren enkel å vedlikeholde og rengjøre. Kan installeres i tak eller på vegg. 889-serien er utstyrt med litt større tromler, og er derfor i stand til å holde en lengre slange enn 888-serien. Den korrosjonsbestandige opprulleren passer for installering i fuktige omgivelser som bilvaskehaller og utsatte utearealer. Alle komponentene er produsert i svært korrosjonsbestandige materialer.

  • Lett å installere og serve.
  • Utløpsposisjonen kan reguleres 120° vertikalt for optimal vinkling for uttrekking og opprulling.
  • Fjærspenningen kan enkelt justeres fra utsiden.
  • Sperren kan lett fjernes ved behov.
  • 0
Spesifikasjon
  • Sertifiseringer CE
    Tilkoblingsslange, lengde (m) 1
    Corrosion resistance Korrosjonsbeskyttelse
    Levert med slange Ja
    Elektrisk/fjærdrevet Fjærdrevet
    Vekt (kg) 16
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hose-reel-889-corrosion-resistant
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-03-22
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania