SoundTech tre-fløyet innadslående sidehengslet koblet vindu
NorDan

SoundTech tre-fløyet innadslående sidehengslet koblet vindu

Innadslående, Sidhengslet eller Kipp-Dreh (toveis-svingende). Koblet trevindu med utvendig aluminiumsbekledning. Utvendig karm og ramme av ekstrudert aluminium.

Det perfekte valget
NorDan SoundTech er det perfektet valget av vinduer og balkongdører for prosjektmarkedet. SoundTech leveres i mengde ulike kombinasjoner, både som treglass-vindu og som koblede 2+1-vinduer, hvor man oppnår fordelen med å kunne ha persienne mellom glassene. Brannvindu og lyddempende vindu er noen av SoundTech-seriens spesialiteter.

Fleksible kombinasjoner
På prosjektmarkedet er NorDan SoundTech et ledende varemerke, og er en del av en av Skandinavias ledende dør- og vindusprodusenter. Vi tilbyr et stort utvalg av produkter med en mengde kombinasjonsmuligheter, med nesten vedlikeholdsfri aluminium og høykvalitets, bærekraftig trevirke som våre primære råvarer.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.NORDAN-KS-3
  • ProduktfamilieSoundTech
  • ProduktgruppeSoundTech (med koblet ramme)
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-07-04
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Casement Window
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-tittelWindows
  • CSI UniFormat II kodeB2020
  • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

Tilgjengelighet etter region

Europa