ND NTech One Bunnhengslet
NorDan

ND NTech One Bunnhengslet

NorDan NTech One er et toveissvingende vindu med ett håndtak, bygget etter samme lest som tradisjonelle, europeiske vinduer. Dette innadslående vinduet har den mest avanserte lukkemekanismen på markedet. Enkelt å betjene, men avansert på samme tid. Med én solid vrider kontrollerer du alle lukkepunktene, og bestemmer selv om du vil åpne vinduet sidehengslet eller bunnhengslet. Ved første vridning åpnes rammen i en trekkfri, barnesikret luftestilling. Ved andre vridning kan rammen åpnes hele 90 grader for trygg utvendig vask innenfra.

NorDan anbefaler på det sterkeste innadslående vindu i toveissvingende utgave. Dette gir større muligheter for sikker og trekkfri lufting, mulighet til trygt å vaske utsiden innenfra og fullverdig rømningsvei i tilfelle brann. Det beskytter også blomstene mot kulde dersom du lufter en kald vinterdag. Envridervinduet er solid barnesikret. Luftestilling sikrer både barn og blomster fra å falle ut. Vrider kan bestilles i flere låsbare varianter for ekstra barnesikring og sikkerhet. Kan også leveres som Svanemerket vindu.

Brann glass

Brann glass er sensitivt for varme. Ved temperatur over 40 grader begynner allerede den kjemiske prosessen i glasset å danne små hvite pigmenter. Disse prikker er varige og går ikke vekk. Derfor er det viktig å ikke montere solskjerming eller liknende så nært brann glasset at slike temperaturer oppnås. Det må være lufting mellom glass og gardin.

Fordeler med 3-lags glass

NorDan anbefaler alltid 3-lags glass, uavhengig om det er nybygg eller rehab. Med 3-lags glass får du ikke bare bedre bokomfort, hvor du slipper kaldras og kan møblere helt inntil vinduene. Vinduene er også bedre isolert og holder varmen inne i boligen, du sparer strøm på oppvarming og oppnår bedre innemiljø.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.NORDAN-NT04BHS
  • ProduktfamilieNTech
  • ProduktgruppeNTech One
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-01-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialetre
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Hopper Window
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-tittelWindows
  • CSI UniFormat II kodeB2020
  • CSI UniFormat II tittelExterior Windows