BLANK BOX    BB-8200
Arkivert

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BB-8200
  • ProduktfamilieFire Products
  • ProduktgruppeAntincendio
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)369.8
  • Bredde (mm)445.7
  • Dybde (mm)111
Relatert
  • HovedmaterialeStål, Festesystemer
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringElektrisk element
  • UNSPSC-navnFire protection
  • UNSPSC-kode4619