OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Elbow 87° stainless steel single wall, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Spesifikasjon
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.OL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • ProduktfamilieOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • ProduktgruppeELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-07-02
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - skorsteinen
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • Uniclass 2015 kodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kodeC1030
  • CSI UniFormat II tittelFittings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika