UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Side apron 70 cm -
    Spesifikasjon
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E4831
    • ProduktfamilieUNILUX
    • ProduktgruppeBath & Spas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)510
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)40
    Lenker
    Relatert
    • Nettovekt (kg)2.38
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode13 24 26
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSteam Baths
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs