35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting
Presto
Arkivert

35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting

Spesifikasjon
  • Variants : 35936 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) - On ALPA NF / IB mixer tap with NF check valves Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min using a built-in flow limiter - Anti water-hammer effect system Finish : - Moulded injected chrome-plated metal push-button
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PRE030050
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-12-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør