64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec
Presto
Arkivert

64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec

Spesifikasjon
  • Variants : 64702 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Connexion : G 3/8 (12x17)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PRE030073
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-12-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør