Fijo One OT2011-Documentación Español
Fijo One OT2011-Documentación Español
    Arkivert

    Fijo One OT2011-Documentación Español

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Spesifikasjon
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.128281-DocumentationES
    • ProduktfamilieFijos One
    • ProduktgruppeWALK-IN
    • TypeDokumentasjon (informasjon)
    • Utgivelsesdato2010-08-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1950
    • Bredde (mm)1600
    • Dybde (mm)8
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)59
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnGlass doors
    • UNSPSC-kode30171501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-tittelShower Enclosures