Reynaers dørvindu CS 77
Reynaers dørvindu CS 77
Reynaers dørvindu CS 77
Reynaers dørvindu CS 77
Reynaers dørvindu CS 77
Reynaers dørvindu CS 77
    Reynaers

    Reynaers dørvindu CS 77

    Optimert sikkerhet og komfort

    Concept System® 77 omfatter et forsenket dørsystem av høy kvalitet som oppfyller de høye kravene til varmeisolasjon, stabilitet og sikkerhet. Med hensyn til sikkerhet er ulike dørvarianter spesialutformet og testet for innbruddsmotstand, brannmotstand, prosjektilsikkerhet og løsninger for panikksituasjoner, slik at de oppfyller de strengeste europeiske standardene. Dette standardutvalget av forsenkede dører er tilgjengelig i alle inn- og utadslående typer, og kan utstyres med en rekke dørlåser slik at ethvert låsebehov oppfylles. CS 77 forsenkede dører finnes dessuten med forskjellige terskelløsninger slik at de samsvarer med alle krav til komfort og estetikk. For å sikre at døren er tett brukes det spesialutformede isolasjonslister, slik at mulig bøyning av elementet forårsaket av temperaturforskjeller mellom inn- og utsiden av bygningen, unngås

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Reynaers-Window-door-Concept-system-77
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-01
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)77
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iBelgia
    • Produsert iBelgia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-tittelAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors