Dama Senso Bidet with 3 holes
Roca

Dama Senso Bidet with 3 holes

This product is only available for the Argentinian market.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1131500XX0200
  • ProduktfamilieBidets
  • ProduktgruppeDama Senso
  • Utgivelsesdato2024-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)395
  • Bredde (mm)575
  • Dybde (mm)365
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iArgentina
  • Produsert iArgentina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-tittelBidets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika