BUDAPEST 860 Right single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 860 Right single bowl stainless steel sink

Single bowl stainless steel sink Bowl: right
Spesifikasjon
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.870N30860
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppeBudapest
  • Utgivelsesdato2021-03-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)180
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)860
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures