PORTO 500 Single bowl stainless steel sink
Roca

PORTO 500 Single bowl stainless steel sink

Single bowl stainless steel sink
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.870R10450
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppePorto
  • Utgivelsesdato2021-05-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)180
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures