Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Hexagon

    • Innovative og estetisk elegante akustiske flåtermed en attraktiv glatt overflate.
    • Designmulighetene er ubegrensede med det allsidige utvalget av steinullsflåter, som fås i et ubegrenset antall former og farger.
    • Rask og enkel å installere, ideell for rom hvor det ikke er mulig å montere en tradisjonell nedhengt himling.
    • Svært god lydabsorpsjon og formstabilitet selv ved luftfuktighet på opptil 100 %.
    Spesifikasjon
    • Reaction To Fire A1
      Sound Absorption αw: up to 1,00 (Class A)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      C/0N
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rockfon-blanka-activity
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeBlanka
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2021-01-06
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeSteinull
    • Designet iDanmark
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringhimling
    • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-kode30161601
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-tittelCeiling Panels

    Tilgjengelighet etter region

    Europa