Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling

    Estetisk, rammeløs veggabsorbent som er velegnet til kontorer, resepsjoner etc. hvor ekstra lydabsorpsjon og høy estetikk skal gå hånd i hånd En glatt, matt og ekstrahvit overflate som gir høy lysrefleksjon, lysdiffusjon samt med en antistatisk overflate, hvilket forlenger dens levetidTilgjengelig i mange former med en minimalistisk A-kant og ubegrensede fargemuligheter ved bruk av NCS fargekoderRask og enkel å installere med det spesielle opphengsettet. Opphengsettet sikrer at veggabsorbenten kan installeres i forskjellige avstander fra veggen, noe som skaper et spennende mønster
    Spesifikasjon
    • Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Sound Absorption αw: 0,80 (Class B)
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rockfon-blanka-db35
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeBlanka
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2021-01-06
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeSteinull
    • Designet iDanmark
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringhimling
    • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-kode30161601
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-tittelCeiling Panels

    Tilgjengelighet etter region

    Europa