Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
    Rockfon

    Rockfon Hygienic

    • Himlingsplatene i Rockfon Hygienic-sortimentet er utviklet for å imøtekomme de strengeste krav til hygiene og rengjøringsvennlighet.
    • Kombinert med lang levetid, høy slitestyrke og gode lydabsorberende egenskaper er Rockfon Hygienic ideell for de fleste renromsmiljø.
    • Rockfon Hygienicproduktene har en holdbar og spesialbehandlet overflate som er vann -og smussavisende.
    • Steinullkjernen kan ikke danne grobunn for skadelige mikroorganismer.
    Spesifikasjon
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rockfon-eclipse-ceiling
    • ProduktfamilieIslands
    • ProduktgruppeEclipse
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2020-11-01
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)40
    Relatert
    • HovedmaterialeSteinull
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringhimling
    • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-kode30161601
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 beskrivelseAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-tittelCeiling Panels

    Tilgjengelighet etter region

    Europa