Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
    Rockfon

    Rockfon® Koral™

    Kombinerer lydisolering rom til rom med god lydabsorpsjon for å skape et fleksibelt kontorlandskap hvor konfidensialitet ikke er viktig Laget av en 25 mm kjerne av steinull med en høytytende membran på baksiden, som reduserer overførselen av støy fra rom til romStandard sortiment med ulike formater i delvis skjult og synlig profilsystemLett lydisolerende plate som er enkel å installere, tilpasse og rengjøre ved hjelp av støvsuger eller en fuktig klut
    Spesifikasjon
    • Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rockfon-koral
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeKoral
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2021-01-08
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeSteinull
    • Designet iDanmark
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringhimling
    • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-kode30161601
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-tittelCeiling Panels

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tsjekkia