Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
    Rockfon

    Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system

    Kombinerer forbedret lydisolering rom til rom med et høyt nivå av lydabsorpsjon (klasse A) for å skape et fleksibelt kontorlandskap hvor konfidensialitet er viktig Laget av en 40 mm kjerne av steinull med en høytytende membran på baksiden, som reduserer overførselen av støy fra rom til romFinnes i et stort sortiment av formater til skjulte, delvis skjulte og synlige profilsystemerLett lydisolerende plate som er enkel å installere, tilpasse og rengjøre ved hjelp av støvsuger eller en fuktig klut
    Spesifikasjon
    • Sound Absorption αw: up to 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s2, d0 for Rockfon Lamella with 39x21 mm slats*
      C-s2, d2 for Rockfon Lamella with 34x30 mm or 44x12 mm slats*
      To mix and match slats of different dimensions, please contact Rockfon
      *Complete system tested
      Humidity And Sag Resistance The wood based slats are suitable for dry indoor use only.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Material Health All materials used in Rockfon products are screened against the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC).
      Rockfon stone wool fibres comply with the safe fibre EU regulation and hold an EUCEB certification.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rockfon-lamella-modular-wood-wall-system
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2022-12-30
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeSteinull
    • Sekundært materialeKryssfiner
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Akustiske Plater og tilbehør

    Tilgjengelighet etter region

    Europa